FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
Traducido por Google,
Este es un sistema FloLogic completo, que incluye actuador de válvula, fuente de alimentación, batería de respaldo, Gateway y módulos Connect para operación y alertas mediante aplicación. El sistema FloLogic de 2 pulgadas se instala en la tubería de agua a la entrada de su propiedad y utiliza tecnología exclusiva de detección de flujo para identificar prácticamente cualquier fuga en el suministro de agua, desde un orificio diminuto hasta fugas de gran volumen, y corta automáticamente el suministro de agua al detectarla. Disfrute de la tranquilidad de saber que el riesgo de fugas devastadoras en el suministro de agua se reduce considerablemente al adquirir un sistema FloLogic hoy mismo. El sistema funciona reconociendo un flujo ininterrumpido que excede lo normal para el estado de ocupación de la propiedad. El monitoreo integrado de la temperatura ambiente permite recibir alertas y el apagado automático cuando se detecta riesgo de congelación. El control mediante aplicación proporciona alertas, supervisión del sistema de plomería, ajustes de configuración, cierre de agua y otros cambios de modo desde cualquier lugar. El módulo Connect permite el funcionamiento local básico, mientras que la adición de un módulo Remote I/O permite integraciones con sistemas de seguridad y automatización del hogar, sistemas de riego, ablandadores de agua, bombas de recirculación y más, para una monitorización precisa de la plomería. Diseñado para detectar continuamente y detener automáticamente fugas a partir de 0.5 onzas (1 cucharada) por minuto. Instalar un sistema FloLogic permite obtener descuentos en el seguro de hogar (consulte con su aseguradora). El sistema FloLogic, con detección de flujo, detecta fugas en el suministro de plomería sin importar su ubicación, como las que se encuentran en tuberías, accesorios, líneas de suministro y electrodomésticos, incluidos calentadores de agua, lavadoras e inodoros. Identifica y detiene fugas que causan daños y desperdicio de agua sin afectar su experiencia normal de uso del agua. El módulo Gateway se conecta directamente a su enrutador o a un puerto LAN de extensor WiFi mediante comunicación inalámbrica Thread con el módulo Connect para habilitar controles de usuario basados en la aplicación. La fuente de alimentación se conecta a una toma de corriente estándar de 110 V CA con una batería de respaldo estándar para una protección continua. Durante los cortes de energía, este es un sistema FloLogic de 2" con capacidad para la aplicación, fabricado en bronce macizo y con una garantía limitada de 5 años. Incluye conjunto de válvula/actuador, módulo de puerta de enlace con componente de alimentación USB y cable Ethernet, módulo de conexión con puerta de enlace, cable de comunicaciones de 7,6 metros, fuente de alimentación y batería de respaldo.