Publique sus productos
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set

    Sarona shower set

    Traducido por Google,
    Ducha de mano con antical, jabonera, flexo. Barra de ducha con sellado. Cromo. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona es un sistema de ducha con un diseño visual discreto y limpio. Es flexible y fácil de usar.
    Especificaciones
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia34201800
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson Sarona
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures