Publique sus productos
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set

    9000XE Shower set

    Traducido por Google,

    9000XE es una gama completa para cocinas y baños. La gama está preparada para el futuro con nuevas funciones y caudales de ahorro de energía y materiales sostenibles sin plomo que cumplen con los requisitos legales y del mercado actuales. Toda la gama está disponible en cromo o cromo cepillado, fabricados en Mora por profesionales, para profesionales y para aspirantes a profesionales.

    Los productos 9000XE vienen en dos acabados: cromo o cromo cepillado. El material es duradero y no contiene plomo, y cumple con los altos requisitos de sostenibilidad de su proyecto. Estamos altamente comprometidos en garantizar que nuestras batidoras tengan una larga vida útil, sea cual sea el acabado que elijas.

    El juego de ducha 9000XE es una gama de juegos de ducha en cromo o cromo cepillado con soportes de pared ajustables y un flexo de ducha de metal. Todos los juegos de ducha tienen una boquilla de ducha cuidadosamente equilibrada que garantiza una presión de agua cómoda sin desperdiciar agua.

    El set de ducha 9000XE es un set de ducha en cromo o cromo cepillado con flexo de metal y soportes de pared regulables. El mezclador, combinado con la boquilla grande, ofrece una experiencia de ducha agradable con buena presión y un amplio rango de chorro sin desperdiciar agua. El set de ducha es fácil de instalar en todo tipo de baños.

    Cromo. Nº de artículo: 8670-0000. RSK: 8320400. NRF: 4304797. LVI: 6569787. VVS: 737756304.

    Cromo cepillado. Nº de artículo: 8670-0003. RSK: 8320402. NRF: 4304799. VVS: 737756314

    Especificaciones
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing
      • Lead Free material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia867000XX
    • Familia de productoShower kit
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa