Los kits de ducha 9000XE son una serie de mezcladores de ducha y sets de ducha en cromo o cromo cepillado aptos para todo tipo de duchas y baños.
Estos mezcladores tienen una regulación cuidadosamente equilibrada de la presión y la temperatura, un peso reducido y funciones de absorción de ruido y ahorro de energía. Los juegos de ducha vienen con soportes de pared ajustables, flexos de ducha de metal y funciones que garantizan una presión de agua confortable sin desperdiciar agua.
Todos los mezcladores cuentan con válvulas de doble retención para mayor seguridad y pueden complementarse con un caño para bañera.
El kit de ducha 9000XE es nuestro kit de ducha completo con mezclador y set de ducha en cromo o cromo cepillado. El mezclador, combinado con la boquilla grande, ofrece una experiencia de ducha agradable con buena presión y un amplio rango de chorro sin desperdiciar agua. El kit de ducha es fácil de instalar en todo tipo de baños. El producto se puede complementar con un caño para bañera.
Este producto tiene certificación LEED, lo que significa que cumple con los requisitos de caudal aplicables a ciertos edificios nuevos y conversiones.
Cromo. Ajuste LEED y BREEAM. 160 c/c. Caudal: 6 l/min. Nº de artículo: 8682-1000. RSK: 8283259.
Cromo cepillado. Ajuste LEED y BREEAM. 160 c/c. Caudal: 6 l/min. Nº de artículo: 8682-1003. RSK: 8283260.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |