Publique sus productos
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
9000XE Shower kit LEED 150 c/c

    9000XE Shower kit LEED 150 c/c

    Traducido por Google,

    Los kits de ducha 9000XE son una serie de mezcladores y sets de ducha en cromo o cromo cepillado aptos para todo tipo de duchas y baños.
    Estos mezcladores tienen una regulación de presión y temperatura cuidadosamente equilibrada, un peso reducido y funciones de absorción de ruido y ahorro de energía. Los juegos de ducha vienen con soportes de pared ajustables, flexos de ducha de metal y funciones que garantizan una presión de agua confortable sin desperdiciar agua.
    Todos los mezcladores cuentan con válvulas de doble retención para mayor seguridad y pueden complementarse con un caño para bañera.

    El kit de ducha 9000XE es nuestro kit de ducha completo con mezclador y set de ducha en cromo o cromo cepillado. El mezclador, combinado con la boquilla grande, ofrece una experiencia de ducha agradable con buena presión y un amplio rango de chorro sin desperdiciar agua. El kit de ducha es fácil de instalar en todo tipo de baños. El producto se puede complementar con un caño para bañera.

    Este producto tiene certificación LEED, lo que significa que cumple con los requisitos de caudal aplicables a ciertos edificios nuevos y conversiones.

    Cromo. Ajuste LEED y BREEAM. 150 c/c. Caudal: 6 l/min. Nº de artículo: 8682-2500. RSK: 8283261. NRF: 4304803.

    Cromo cepillado. Ajuste LEED y BREEAM. 150 c/c. Caudal: 6 l/min. Nº de artículo: 8682-2503. RSK: 8283262.


    Especificaciones
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material

    Especificaciones técnicas
    • Referencia868225XX
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)273
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa