Publique sus productos
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c

    9000XE Head shower kit 150 c/c

    Traducido por Google,

    9000XE es una gama completa para cocinas y baños. La gama está preparada para el futuro con nuevas funciones y caudales de ahorro de energía y materiales sostenibles sin plomo que cumplen con los requisitos legales y del mercado actuales. Toda la gama está disponible en cromo o cromo cepillado, fabricados en Mora por profesionales, para profesionales y para aspirantes a profesionales.

    Los productos 9000XE vienen en dos acabados: cromo o cromo cepillado. El material es duradero y no contiene plomo, y cumple con los altos requisitos de sostenibilidad de su proyecto. Estamos altamente comprometidos en garantizar que nuestras batidoras tengan una larga vida útil, sea cual sea el acabado que elijas. Los kits de ducha fijos 9000XE son una serie de kits de ducha fijos en cromo o cromo cepillado aptos para todo tipo de duchas y baños.
    Estos mezcladores tienen una regulación de presión y temperatura cuidadosamente equilibrada, un peso reducido y funciones de absorción de ruido y ahorro de energía. Las duchas fijas vienen con soportes de pared telescópicos ajustables, flexos de ducha de metal y funciones que garantizan una presión de agua cómoda y una experiencia de ducha lujosa sin desperdiciar agua. Estos kits de ducha fijos tienen válvulas de retención dobles para mayor seguridad y se pueden complementar con un caño para bañera.

    El kit de ducha fijo 9000XE es un kit de ducha fijo en cromo o cromo cepillado.
    La barra de ducha telescópica permite adaptar la altura del soporte de pared a la altura del techo del baño concreto, así como a la altura del usuario y/o a la distancia preferida al rociador fijo.

    Cromo. 150 c/c. Clase energética A. Flujo; 8 l/min. N.º de artículo: 8683-1500 RSK 8283219. NRF: 4304928. LVI: 6569790.

    Cromo cepillado. 150 c/c. Clase energética A. Flujo; 8 l/min. Nº de artículo: 8683-1503. RSK: 8283221. NRF: 4304931.

    Especificaciones
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • With reversible headwork
      • Anti lime-scale head- and hand shower
      • Shower bar with slider and wall bracket with sealing
      • Shower pipe can be shortened if required
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • Lead Free material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia868315XX
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1580
    • Ancho (mm)273
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa