Publique sus productos
Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Traducido por Google,
La válvula de ducha de baño de 3 manijas y 2 vías de latón macizo Fontana es una de esas pocas manijas de ducha que es capaz de captar la atención de cualquiera debido a su vibrante acabado cromado pulido, esferas impresas con láser y diseño general. Sin embargo, la verdadera belleza de este accesorio para ducha radica en su excelente rendimiento y funcionalidad. Está construido con latón de alta calidad y con la última tecnología de discos cerámicos para garantizar que dure mucho tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1361BS
    Type: Shower Mixer
    Size: 7.91"-11.85"(201-300mm)
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: In-Wall Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Triple Handle
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mounted
    Control Type: 3-Handles 2-way
    Type: Shower Mixer
    Valve Type: Ceramic Valve
    Handle Material: Zinc Alloy
    Body Material: Brass
    Connector: G1/2"B Standard
    Complete Shower Mixer Valve & Trim
    Emedment Depth: 2.87" (73mm)
    Valve Panel Dimension: 10.03"x2.55" (255x65mm).

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-mixer_fs1361bs
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosShower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures