Publique sus productos
KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
La reconocida lámpara KAISER idell se caracteriza por la capacidad de Christian Dell para crear un diseño elegante con las características geométricas básicas del modernismo: formas como la esfera, el círculo y el cilindro. Hoy en día, el idell de KAISER es ampliamente reconocido como un símbolo del noble diseño Bauhaus, la exquisita elección de materiales y la ingeniería precisa.
Especificaciones
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, matt black, black • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6556-T • Nominal Height: 47 cm • Nominal Length: 18.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia6556-T
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosKAISER Idell™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)185
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures