Publique sus productos
Caravaggio™ P1 Pendant

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
La iluminación Caravaggio™ se ha ganado el estatus de iconos de diseño. Diseñado por Cecilie Manz, Caravaggio realza una silueta atemporal con una expresión fresca y moderna.
Especificaciones
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCaravaggio-P1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosCaravaggio™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)216
  • Ancho (mm)165
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures