Publique sus productos
Clam™ ø440 Pendant

Clam™ ø440 Pendant

Traducido por Google,
La lámpara colgante Clam™ inspirada en conchas marinas en vidrio opalino soplado a boca y latón, diseñada por Ahm & Lund, se abre para revelar una perla de luz luminiscente en su interior. El diseño contemporáneo tiene una estética atemporal que ilumina los espacios con luz que mejora el estado de ánimo. Clam™ toma sus señales de diseño de conchas marinas que revelan una perla escondida en su interior. Emitiendo una luz ambiental suave desde su fuente de luz interna, el colgante de vidrio opalino está detallado con accesorios de latón para una expresión elegante.
Especificaciones
  • Height: 52,2cm / 20.5" Width: 44cm/ 17.3" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClam-440
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosClam™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)522
  • Ancho (mm)440
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)5.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas