Publique sus productos
Concert™ P3 Pendant

Concert™ P3 Pendant

4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
Traducido por Google,
Concert™ proporciona una luz agradable y no deslumbrante sin comprometer la fuerza de la iluminación. La configuración de sombras elegida es visualmente característica de Jørn Utzon y nos recuerda su mayor obra: la Ópera de Sídney. Concert™ está diseñado con cuatro pantallas y una parábola de acero estirado, que descansan sobre una suspensión de cono de vidrio. La unidad de suspensión emite una luz agradable y uniforme entre las pantallas. La pantalla inferior arroja luz hacia abajo a la parábola, que luego la difunde en la superficie de abajo.
Especificaciones
  • Height: 32cm/ 12,5" Width: 55cm/ 21,6" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 150W Lampbase E27 Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConcert-P3
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosConcert™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures