Publique sus productos
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

Traducido por Google,
  • Conexión de tubería flexible
  • Instalación flexible
Especificaciones
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_UTP-RX08AH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosConnection Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)298
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)618
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC