Para el cierre en el punto de uso en el accesorio, las válvulas de paso de compresión rectas y angulares son válvulas de bola de un cuarto de vuelta, cromadas y de latón sin plomo (LF). Incluyen un anillo de compresión de latón recubierto de Teflon® y un inserto de acero inoxidable para la conexión por compresión a la tubería Uponor AquaPEX® de 1/2" y una conexión roscada macho de 3/8" para los montantes del accesorio. Nota: Las temperaturas y presiones indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las temperaturas y presiones específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.