Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

Traducido por Google,

Para satisfacer las exigentes demandas de los proyectos de plomería residencial y distribución hidrónica, Uponor ofrece las nuevas válvulas de bola de latón sin plomo (LF) ProPEX® ASTM F1960 en tamaños de ½" a 1". Estas válvulas de bola de paso completo cuentan con una bola cromada.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LFR4811010 | LFR4815050 | LFR4817575 | LFD4811010 | LFD4815050 | LFD4817575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Residential-Ball-Valves
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings