Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

Traducido por Google,

Utilice las válvulas de servicio para medidores de agua Uponor ProPEX® de latón sin plomo (LF) en todas las entradas, salidas o ambas de servicios de agua residenciales y de submedición comercial. Estas válvulas permiten una conexión directa según la norma ASTM F1960 a medidores de agua de entre 5⁄8" y 1". La válvula está dimensionada para tuberías Uponor AquaPEX® de 3⁄4" o 1". La manija es de acero inoxidable.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: WS4820750 | WS4821000 | WS4820751 | WS4821001

    Connection Type: ProPEX x NPSM

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Meter-Valves
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas