Publique sus productos
AquaTap-530
AquaTap-530

    AquaTap-530

    Traducido por Google,

    El grifo de recirculación para laboratorio AquaTap™ tipo 530 de GF está diseñado para proporcionar un flujo de líquido DI constante al punto de uso cuando se usa con el nuevo desviador de flujo en línea (IFD). El diseño único del IFD proporciona un alto flujo desde la tubería principal de distribución hasta el grifo para un movimiento constante del agua. El IFD utiliza una ligera reducción del orificio para crear un desequilibrio de presión diferencial que fuerza el agua a través del grifo con una pérdida de presión mínima. El sistema se mejora aún más mediante el uso de tuberías de interconexión de diámetro interior liso para flexibilidad de diseño e instalaciones de tuberías simplificadas. Se pueden servir hasta tres grifos desde un solo IDF.

    El grifo GF Tipo 530 AquaTap™ está hecho de PVDF de alta pureza, y el IFD está disponible en SYGEF® PVDF, PROGEF® Natural PP y PROGEF® Standard PP en conexiones soldadas o abrazaderas sanitarias. Las herramientas simples de abocardado por calor hacen conexiones a prueba de hojas y con grietas mínimas entre los componentes.

    NOTA: El desviador de flujo en línea patentado está diseñado para usarse con un grifo GF AquaTap™ y no se vende por separado.


    GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

    Especificaciones
    • Main Applications:

      • Laboratory
      • Chemical Applications
      • Paper and Pulp Industry
      • Metal Treatment
      • Marine

      Main Advantages:

      • Ideal flow characteristics
      • Sleek robust design
      • Continuous flow up to valve, eliminating dead-legs
      • Needle-type flow control for precise metering
      • Easy flare-style connection method
      • Deck or wall mounting Options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAquaTap-530
    • Familia de productoSpeciality Products
    • Grupo de productosAquaTap
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-08-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros