Publique sus productos
KLIP-IT Pipe clips & spacers

KLIP-IT Pipe clips & spacers

Traducido por Google,

KLIP-IT se recomienda para todos los termoplásticos:

Sistemas de tuberías de presión y de doble contención en PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF y ECTFEE.

Materiales:

  • Los clips y espaciadores de tuberías KLIP IT están disponibles en PE y PP

La altura de los soportes de tuberías KLIP-IT está diseñada para ser la altura exacta de las válvulas GF.

GF Piping Systems es el proveedor líder mundial de soluciones de flujo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • All thermoplastic piping systems: PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF and ECTFEE
    • Supporting pipes in installations ranging from small dosing cabinets to large chemical or water conveying lines.

    Main Advantages:

      • Available in metric (d10 – d160) and inch size (3/8” – 5”)
      • Up to d32 with easy push fit, dimension >d40 with additional securing clip
      • Full plastic design for corrosive environments
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKLIP-IT
    • Familia de productoSpeciality Products
    • Grupo de productosKLIP-IT
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2024-10-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros