El sistema de tuberías de polietileno para uso en una amplia gama de aplicaciones industriales, como agua, aguas residuales y una variedad de aplicaciones químicas. Todos los componentes ecoFit son adecuados para la distribución segura y eficiente de agua, aguas residuales y productos químicos. El sistema libre de corrosión resiste los rayos UV y la luz solar, así como las influencias climáticas y se puede utilizar en un amplio rango de temperatura de -50 °C a 60 °C. Gracias a una larga vida útil de más de 25 años y bajos costes de instalación y mantenimiento, ecoFIT es la solución perfecta para muchas aplicaciones.
GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.