Publique sus productos
HEAT-FIT

HEAT-FIT

Traducido por Google,

El sistema de cubierta de tuberías ignífugas HEAT-FIT ofrece sistemas de tuberías termoplásticas livianas y libres de corrosión a bordo de embarcaciones y en alta mar para aplicaciones esenciales.

El exclusivo Pipe Jacket System HEAT-FIT cumple con las estrictas normas de resistencia al fuego de la Organización Marítima Internacional (OMI) y hace que los sistemas de tuberías termoplásticas sean resistentes a temperaturas de alrededor de 1.000 °C durante al menos 30 minutos bajo presión. Fabricadas con materiales duraderos y flexibles, las chaquetas para tuberías pueden resistir las condiciones más exigentes de la industria marina.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Fire Retardant System 
    • Marine

      Main Advantages:

      • fulfils the IMO Resolutions A753 for fire endurance L3 and A653 for surface flammability, smoke and toxicity
      • compliant with DNV, LR, RINA, ABS,and BV approval in process
      • protects thermoplastic piping systems from fire up to 1000°C and for up to 30 minutes under pressure (3 bar)
      • made with a lightweight, water-based, non-toxic, and environmentally safe material
      • does not include any environmentally hazardous material as listed in the Green Ship Passport

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHEAT-FIT
    • Familia de productoFire Retardant System
    • Grupo de productosHEAT-FIT Fire Retardant Pipe Jacket System
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioPolietileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías