Publique sus productos
PPro-Seal™ Natural PP
PPro-Seal™ Natural PP

    PPro-Seal™ Natural PP

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    PPro-Seal™ Natural PP es un producto puro, duradero y robusto que es fácil de usar, rápido de instalar y tiene una excelente resistencia química y a la corrosión. PPro-Seal™ PP es ideal para usar en sistemas de tuberías donde la pureza no solo es necesaria, sino esencial. Para preservar la limpieza y evitar la contaminación, todas las tuberías, válvulas y accesorios PPro-Seal™ se empaquetan especialmente en el punto de fabricación. Como todos los productos termoplásticos, PPro-Seal™ no se oxida, perfora, escala ni corroe. No está sujeto a electrólisis, lo que proporciona años de servicio sin mantenimiento y sin fugas. También es muy resistente.

    GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

    Especificaciones
    • Main Applications:

      • Lab Grade DI water
      • Reverse osmosis systems
      • Life Sciences
      • Chemical process industry
      • Food and Beverage

      Main Advantages:

      • Excellent chemical and corrosion resistance
      • Impact-resistant
      • Simple installation procedure
      • Electrofusion and threaded fittings offering
      • Low installation costs
      • Easy to operate electrofusion machines
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPPro-Seal_Natural
    • Familia de productoEngineered Piping System
    • Grupo de productosPPro-Seal Natural PP
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías