Publique sus productos
ecoFIT Ball Valves

ecoFIT Ball Valves

Traducido por Google,

El sistema de tuberías de polietileno para uso en una amplia gama de aplicaciones industriales, como agua, aguas residuales y una variedad de aplicaciones químicas. Todos los componentes ecoFit son adecuados para la distribución segura y eficiente de agua, aguas residuales y productos químicos. El sistema libre de corrosión resiste los rayos UV y la luz solar, así como las influencias climáticas y se puede utilizar en un amplio rango de temperatura de -50 °C a 60 °C. Gracias a una larga vida útil de más de 25 años y bajos costes de instalación y mantenimiento, ecoFIT es la solución perfecta para muchas aplicaciones.

La gama de válvulas de bola de GF Piping Systems proporciona soluciones para cada aplicación. Desde simples válvulas de cierre hasta válvulas totalmente automatizadas, GF Piping Systems lo tiene todo. Incluso para procesos muy exigentes, encontrará la válvula perfecta para sus necesidades. Fácil de usar, preciso, confiable, flexible y seguro: estas características son lo primero para nuestros productos. Las válvulas de bola ecoFIT están disponibles en ABS, PP-H o PVC-U con terminaciones en PE.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaecoFIT-Ball-Valves
  • Familia de productoEcoFIT PE Piping System
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas