Publique sus productos
PROGEF Plus (PP)

PROGEF Plus (PP)

Traducido por Google,

PROGEF Plus, el sistema de tuberías soldables de polipropileno con excelente calidad de superficie y valores mínimos de lixiviación, garantiza la máxima limpieza y evita la contaminación. La alta pureza del sistema PROGEF Plus libre de silicona y aceite se logra a través de procesos definidos de limpieza y envasado. Estos se utilizan para aplicaciones exigentes en microelectrónica, pintura y tecnología de superficies, donde la alta calidad de la superficie y los excepcionales valores de lixiviación son esenciales. Se mantienen las propiedades típicas del polipropileno, como la abrasión y la resistencia a temperaturas de hasta 80 °C.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • RO/DI Water Conveyance
    • Microelectronics

    Main Advantages:

    • Double-bagging ensures cleanliness
    • High quality system solution with a favorable price to performance ratio
    • Great surface finish and leach out characteristics
    • High impact strength     
    • High resistance to chemicals and temperatures
    • Performs well over a long period of time
    • Outstanding weldability     
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPROGEF-Plus-PP
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de productosPP Plus
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías