Publique sus productos
PROGEF Standard Other Valves

PROGEF Standard Other Valves

Traducido por Google,

Este sistema altamente resistente ofrece numerosas soluciones para aplicaciones industriales a partir de un amplio espectro de variantes de solución. Los productos estándar de polipropileno ofrecen resistencia al agrietamiento por alta tensión, así como resistencia a la presión, abrasión, corrosión y temperatura de hasta 80 °C. Las propiedades duraderas del sistema de polipropileno aseguran grandes beneficios económicos. La estructura uniforme del material también proporciona una soldabilidad óptima y resistencia a la distorsión por calor.

El archivo de descarga consta de:

Válvula de ventilación y purga Tipo 591, 595
Válvula de retención Tipo 561, 562
DIASTAR Seis, Diez, TenPlus
Válvula de membrana Tipo 514, 515, 517, 519, 604, 605
Filtro de línea tipo 305
Válvula reguladora de presión Tipo 582, 586
Válvula de bola para construcción naval 547
Válvula de flotador Tipo V140
Guardia de calibre
Válvula de mariposa tipo V251
Válvula de retención Wafer tipo 369
Bomba de succión de chorro de agua

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Uniform material structure provides optimum weldability and heat distortion resistance
    • Use in chemical processes offers economic advantages
    • Serves every industrial application


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPROGEF-Standard-Other-Valves
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de productosPP Standard
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas