Publique sus productos
PVC-U Butterfly Valves

PVC-U Butterfly Valves

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de mariposa tipo 567/568 son válvulas de cierre compactas, flexibles y confiables para aplicaciones tipo wafer y lugstyle.

El principio de diseño modular de nuestro sistema le permite intercambiar componentes individuales del sistema de forma rápida, fácil y con muy poco gasto y esfuerzo.

El Sistema PVC-U con excelentes propiedades en el rango de temperatura de 0°C a 60°C. Con su excelente resistencia química y a la corrosión, el Sistema PVC-U ofrece numerosos campos de aplicación. El sistema es ampliamente utilizado en las industrias química y textil, tratamiento de agua y agua potable y líneas de vacío.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-U-Butterfly
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas