Publique sus productos
GIESSE DUAL-AIR® Puertas rápidas
Archivados

GIESSE DUAL-AIR® Puertas rápidas

Puerta rapida con pliegue vertical modelo DUAL AIR. Estructura galvanizada, DOBLE cortina con refuerzo tubular transversal, en PVC autoextinguible clase 2 el peso de 730 gr/mq con mirilla transparente. Cableado con conector PLUG AND PLAY IP65 Cuadro de control electromecanico 400 V a pared, MADE IN ITALY. Accesorios estandar: • Pulsador START/EMERGENCIA al lado de la estructura integrada al cuadro de control • Pulsador START al lado opuesto de la estructura • Señalador luminoso al lado de la estructura • Barrera de fotocelula alto 2500 mm • Soportes de montaje a la pared Por detalles tecnicos y eventuales variantes de la configuracion basica, mirar el detalle adjunto del producto
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDual-Porta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-20
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales