Publique sus productos
Thermostatic mixer 1021

Thermostatic mixer 1021

Traducido por Google,

Grifo mezclador termostático, con entrada macho 3/4, con válvula de retención lado agua caliente alta temperatura (130°C) para instalaciones solares

Especificaciones
    • Max operating temperature up to 110°C (130°C peak)
    • Adjustment range 30-60°C
    • Differential temperature (hot temperature-mixed temperature): 20°C - Temperature stability ± 2°C
    • Static operating pressure 10 bar max
    • Dynamic pressure 1 to 6 bar
    • Min mixed water flow rate: 5l/min
    • Kvs: 1.12
    • Mixed water flow rate under 3 bar: 25l/min
    • Max Delta P: 1 bar
    • Anti-scald safety
    • Has a non-return valve on the EF and EC inlets - High temperature valve on EC

    Made in FRANCE

Especificaciones técnicas
  • Referenciamitigeur-thermostatique-1021
  • Familia de productoProtection and safety
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código ETIMEC011374
  • Nombre ETIMCentral mixing tap