Publique sus productos
Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Traducido por Google,

Las válvulas reductoras de presión de diafragma de yugo son dispositivos de última generación diseñados para hacer frente a fenómenos violentos y grandes caudales en entornos industriales exigentes.

Estos productos de alta calidad ofrecen una resistencia excepcional para garantizar un control preciso de la presión, incluso en las condiciones más rigurosas.

Especificaciones
    • T° up to 80°c
    • Max pressure 25 Bars - Adjustable from 1 to 5 bar - Can be used for:
    • hot and cold water - compressed air
    • Double 1/4’’ axial pressure gauge sockets - Stainless steel seat
    • NF approved in FF 3/4
    • 5 YEAR WARRANTY
    • AVAILABLE OPTION: Multi-threaded connections - Acoustic group II
Especificaciones técnicas
  • Referenciareducteur-pression-5000
  • Familia de productoPressure reducer
  • Grupo de productosWater pressure reducer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nombre ETIMPressure reducing valve
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 27 00
  • Título OmniClass Pressure Reducing Stations