Publique sus productos
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Traducido por Google,

    Los reductores de presión de diafragma de vástago son dispositivos esenciales para controlar y regular la presión en la entrada de una vivienda.

    Gracias a su eficiente funcionamiento, nuestras válvulas reductoras de presión con diafragma de vástago contribuyen a la protección de equipos sensibles, alargan su vida útil y reducen el riesgo de averías. Además, proporcionan una estabilidad de presión constante, lo que mejora la calidad de la producción y garantiza resultados fiables.

    Nuestra gama de válvulas reductoras de presión de diafragma tipo vástago está disponible en diferentes capacidades y rangos de presión para adaptarse a diversos requisitos industriales. Están fabricadas con materiales de alta calidad para garantizar una durabilidad y un rendimiento óptimos incluso en condiciones ambientales exigentes.

    • Reductor de presión 1000
    • Reductor de presión 1001
    • Reductor de presión 1002
    • Reductor de presión 1009
    Especificaciones
      • Temperature up to 80°c
      • Max upstream pressure 20 Bars - can be used for: hot and cold water / compressed air
      • Factory preset 3 bar downstream for 8 bar upstream
      • Adjustable from 1 bar to 5 bar for 8 bar upstream
      • 1/4’’ pressure gauge socket
      • NF approved in 3⁄4’’ (Complies with standard NF EN 1567 and NF 079) - Acoustic group II
    Especificaciones técnicas
    • Referenciareducteur-pression-serie-1000
    • Familia de productoPressure reducer
    • Grupo de productosRod diaphragm pressure reducing valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011675
    • Nombre ETIMAccessories for pressure reduction valve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 27 00
    • Título OmniClass Pressure Reducing Stations