Publique sus productos
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000

    Pressure reducer, EASYBAR, series 4000

    Traducido por Google,

    Los reductores de presión de diafragma de vástago son dispositivos esenciales para controlar y regular la presión en la entrada de una vivienda.

    Gracias a su eficiente funcionamiento, nuestras válvulas reductoras de presión con diafragma de vástago contribuyen a la protección de equipos sensibles, alargan su vida útil y reducen el riesgo de averías. Además, proporcionan una estabilidad de presión constante, lo que mejora la calidad de la producción y garantiza resultados fiables.

    Nuestra gama de válvulas reductoras de presión de diafragma tipo vástago está disponible en diferentes capacidades y rangos de presión para adaptarse a diversos requisitos industriales. Están fabricadas con materiales de alta calidad para garantizar una durabilidad y un rendimiento óptimos incluso en condiciones ambientales exigentes.

    • Reductor de presión 4000
    • Reductor de presión 4100
    • Reductor de presión 4101
    • Reductor de presión 4102
    • Reductor de presión 4200
    Especificaciones
      • Max pressure 20 Bars - can be used for: hot water MAX 80°C and cold / compressed air - 1/4’’ pressure gauge socket
      • “All-brass” model compatible with solar water heater power supply - Hydraulic characteristics according to EN 1567
    Especificaciones técnicas
    • Referenciareducteur-pression-serie-4000
    • Familia de productoPressure reducer
    • Grupo de productosRod diaphragm pressure reducing valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nombre ETIMPressure reducing valve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 27 00
    • Título OmniClass Pressure Reducing Stations