Publique sus productos
Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
GROHE

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet

Traducido por Google,
Rainshower Mono 310 Rociador de ducha de pared con proyección de 422 mm, 1 chorro
Especificaciones
  • composed of: Rainshower 310 shower head 1 jet GROHE PureRain jet wall arm projection 422 mm GROHE Water Saving (flow rate limited to 9.5 l/min) GROHE DreamSpray for a perfect spray every time SpeedClean anti-limescale system Inner Water Guide, internal channel dedicated to the passage of water that guarantees reliability over time suitable for instantaneous water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia22121KF0
  • Familia de productoRainshower Mono 310
  • Grupo de productosRainshower Mono 310
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas