Publique sus productos
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

Traducido por Google,
Con un diseño cilíndrico y un hermoso acabado cromado GROHE StarLight, este grifo GROHE Essence será un verdadero punto de atracción en su baño. El caño de altura estándar parece flotar ingrávido sobre el lavabo, dejando mucho espacio para cepillarse los dientes y lavarse la cara. El cartucho GROHE SilkMove integrado le permite variar la temperatura y el volumen del agua de manera fácil y precisa. El sistema GROHE EcoJoy limita el consumo de agua a 5,7 litros por minuto, incluso con el chorro lleno. La práctica varilla de control de desagüe emergente le permite accionar sin esfuerzo el desagüe para llenar el lavabo. GROHE QuickFix Plus garantiza una instalación sin complicaciones, especialmente porque el grifo tiene un número limitado de componentes.
Especificaciones
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
Especificaciones técnicas
  • Referencia32898001
  • Familia de productoEssence New
  • Grupo de productosEssence New
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-30
  • Número de edición3
  • Altura (mm)174
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Europa