Bovedilla de 20 cm

Bovedilla de 20 cm

El Sistema de bovedilla cerámica de PROCERAN, abarca los espesores de 13 cm, 15 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm y 25 cm, lo que facilita la ejecución de una gama importante de espesores de forjado, donde sus características mecánicas y su peso, menor que el de otras soluciones, repercuten en los cálculos estructurales de manera contundente, lo que conlleva un importante ahorro de material y mano de obra en los resultados de dichos cálculos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabovedilla-20
  • Familia de productoFloor slabs
  • Grupo de productosBovedillas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)197
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)10.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 1.4L3422
  • Descripción Uniclass 1.4Joists and infill blocks
  • Código Uniclass 2.0SS-20-12-05
  • Descripción Uniclass 2.0Beam And Block Floor Systems
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Descripción Uniclass 2015Clay blocks
  • Código de Referencia NBS 20-12-05
  • Descripción de referencia NBS Beam And Block Floor Systems
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa
España