Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Bovedilla de 22 cm

Bovedilla de 22 cm

El Sistema de bovedilla cerámica de PROCERAN, abarca los espesores de 13 cm, 15 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm y 25 cm, lo que facilita la ejecución de una gama importante de espesores de forjado, donde sus características mecánicas y su peso, menor que el de otras soluciones, repercuten en los cálculos estructurales de manera contundente, lo que conlleva un importante ahorro de material y mano de obra en los resultados de dichos cálculos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabovedilla-22
  • Grupo de coleccionesFloor slabs
  • ColecciónBovedillas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)217
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)10.92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Descripción Uniclass 2015Clay blocks
  • Título OmniClass Blocks and Bricks
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa
España