AP275-200
Luz intermitente y bocina de alarma combinadas para estaciones de seguridad.
Aplicación: Unidad combinada de luz intermitente y bocina de alarma para estaciones de seguridad. La luz intermitente se activa y la bocina de alarma suena con fuerza al activarse el lavaojos o la ducha. Ideal para su uso en zonas de alto tránsito, aplicaciones industriales y áreas con poca luz ambiental.
Instalación: La unidad está diseñada para usarse con estaciones de seguridad combinadas y puede montarse tanto en el tubo vertical de la estación como en una pared adyacente. Requiere alimentación eléctrica de 120 voltios y 0,48 amperios.
Señal visual: Luz intermitente ámbar resistente a la intemperie con lente irrompible.
Señal audible: La bocina resistente a la intemperie emite una señal distintiva y urgente. El volumen está preestablecido a 100 dB a 3 metros de distancia. Un tornillo de ajuste en la parte frontal de la bocina permite regular el nivel de sonido.
Interruptor de flujo: Interruptor de flujo impermeable de 1-1/4" IPS, monopolar y de doble tiro, para instalación en la línea de suministro de agua a la unidad de emergencia. El interruptor detecta el flujo de agua cuando se activa el lavaojos o la ducha. Debe instalarse con la conexión en T en posición horizontal, el cuerpo del interruptor en posición vertical y a una distancia mínima de 6" de la conexión más cercana. La dirección del flujo está marcada en el cuerpo del interruptor.
Instalación: Se suministra completo con soporte para montaje en tubería vertical o pared, caja de conexiones y cable flexible NEMA 4X de 1,5 metros con tomacorriente. La conexión eléctrica corre por cuenta del cliente.
Control de calidad: La unidad se entrega completamente ensamblada, cableada y probada en fábrica antes del envío.
Opciones disponibles
Modelo adicional
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |