G1562
Unidad portátil de manguera para lavado de ojos/ducha, 15 galones
Aplicación: La unidad portátil de lavaojos/manguera de irrigación utiliza presión de aire para suministrar 37,5 litros (10 galones) de agua durante 15 minutos. Para uso en áreas de bajo riesgo donde no se dispone de un suministro continuo de agua.
Instalación: La unidad se puede colocar en cualquier área donde existan riesgos. Disponible con plataforma rodante o carretilla opcional para facilitar su desplazamiento (ver más abajo). Para preparar la unidad, llénela con 37,5 litros (10 galones) de agua potable limpia y añada el aditivo bacteriostático (incluido). Este aditivo protege contra el crecimiento de bacterias, hongos, algas y acantomoeba. Después del llenado, presurícela con una presión de aire de 5,5 bares (80 PSI).
Depósito: Depósito de acero inoxidable de 56 litros (15 galones). El depósito cuenta con asas de transporte integradas, válvula de entrada de aire, manómetro y válvula de alivio de presión.
Lavaojos: Se utiliza para lavar los ojos del usuario durante 15 minutos. Incluye dos cabezales rociadores GS-Plus de bajo caudal con tapas antipolvo abatibles, controles de caudal integrados y filtros. La válvula es de bola de latón cromado IPS de ½" con manija tipo bandera. El usuario tiene las manos libres mientras el lavaojos está en funcionamiento.
Manguera de enjuague: Para enjuagar cualquier parte de los ojos, la cara o el cuerpo del usuario. Equipada con un cabezal rociador GS-Plus, válvula de cierre automático con manija y manguera de PVC reforzado de 1,5 m (5 pies).
Tiempo de descarga: El lavaojos suministra 0,65 GPM (2,46 L/min) durante 15 minutos. La manguera de irrigación suministra 1,7 GPM (6,4 L/min) durante 6 minutos. El tiempo de descarga es menor si se utilizan simultáneamente el lavaojos y la manguera de irrigación.
Peso: 35 libras (15,9 kg) vacío, 116 libras (52,6 kg) lleno.
Letrero: Se suministra con un letrero que cumple con la norma ANSI.
Control de calidad: La unidad se ensambla y se prueba en fábrica antes del envío.
Mantenimiento: La unidad debe inspeccionarse periódicamente. Rellene la unidad después de realizar pruebas o usarla. El agua y el aditivo bacteriostático deben cambiarse al menos una vez cada seis meses.
Opciones disponibles
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |