Publique sus productos
G1629, Emergency Shower, Recess Mounted, Stainless Steel Shower Head

G1629, Emergency Shower, Recess Mounted, Stainless Steel Shower Head

Traducido por Google,

G1629
Ducha de emergencia, empotrada, cabezal de ducha de acero inoxidable

Aplicación: Ducha de emergencia para montaje empotrado en techo o falso techo terminado. La ducha se activa mediante una varilla rígida.

Cabezal de ducha: 10" de diámetro con control de caudal de 20 GPM y brida para montaje empotrado en el techo. El cabezal de ducha es de acero inoxidable con placa frontal de acero inoxidable.

Válvula: Válvula de bola de latón IPS de 1" con apertura permanente. Fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y juntas de PTFE. Incluye brazo de accionamiento de acero inoxidable, varilla de tracción de acero inoxidable de 43" y placa guía de techo de acero inoxidable.

Tuberías y accesorios: Acero galvanizado IPS de 1".

Suministro: Entrada hembra NPT de 1".

Letrero: Letrero de identificación que cumple con la norma ANSI.

Nota: La norma ANSI Z358.1-2014 establece que los cabezales de ducha deben instalarse a no más de 96 pulgadas (244 cm) por encima del piso terminado. Por lo tanto, esta unidad no debe instalarse en techos de más de 8 pies (2,44 m) de altura.

Opciones disponibles

  • Válvula mezcladora termostática G6040 para combinar agua caliente y fría y suministrar agua templada. La válvula tiene un caudal de 189 litros (50 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar duchas de emergencia o estaciones de seguridad combinadas. Según el tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.
  • AP280-230 Unidad eléctrica con luz intermitente y sirena de alarma para montaje empotrado en pared terminada. La luz se enciende y la sirena suena al activarse la ducha. Se suministra completa con interruptor de flujo y accesorios de montaje.
Especificaciones
  • recessed emergency shower, flush mount shower, ceiling mounted shower, stainless steel shower, guardian equipment g1629, architectural safety shower, concealed safety fixture, laboratory safety equipment, cleanroom drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, ceiling flange shower, pharmaceutical safety station, hospital emergency fixture, chemical lab shower, university research safety, rigid pull rod, architectural drench shower, vertical drop shower, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, ceiling line shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, flush ceiling flange, standard ceiling shower, commercial safety plumbing, premium safety shower

Especificaciones técnicas
  • Referenciag1629-emergency-shower-recess-mounted-stainless-steel-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos