Publique sus productos
G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Traducido por Google,

G1635
Ducha de emergencia, montaje vertical, cabezal de ducha de plástico

Aplicación: Ducha de emergencia para montaje vertical.

Cabezal de ducha: 10 pulgadas de diámetro, de plástico ABS naranja con control de caudal de 20 GPM.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" con función de apertura permanente. Fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y juntas de PTFE. Incluye brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29".

Suministro: Entrada hembra NPT de 1".

Letrero: Letrero de identificación que cumple con la norma ANSI.

Opciones disponibles

  • Válvula mezcladora termostática G6040 para combinar agua caliente y fría y suministrar agua templada. La válvula tiene un caudal de 189 litros (50 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar duchas de emergencia o estaciones de seguridad combinadas. Según el tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.
  • Cabezal de ducha de plástico ABS verde de GRN Safety.
  • Cabezal de ducha de plástico ABS amarillo de seguridad.
  • AP280-200 Unidad eléctrica con luz intermitente y bocina de alarma para montaje en pared o tubería vertical. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Se suministra completa con interruptor de flujo y accesorios de montaje.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1635
    Product TypeVertically Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Vertical Mount (Typically connects directly to a vertical water supply drop nipple descending from a ceiling grid or overhead pipe run)
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings for structural rigidity, defense against physical impacts, and heavy-duty industrial use.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-stabilized and highly resistant to impact and chemical corrosion. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver a uniform, deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with a precision-ground ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Activated by a heavy-duty mechanical link arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Galvanized Steel Pull Rod featuring a large triangular pull handle. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationIntegrated flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top Vertical Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, galvanized manifold, and plastic shower head assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, vertical safety shower, plastic shower head, ceiling mounted shower, guardian equipment g1635, orange plastic shower, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, triangular pull handle, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, budget safety shower, commercial safety plumbing, ceiling line shower, vertical pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, standard drench shower

Especificaciones técnicas
  • Referenciag1635-emergency-shower-vertically-mounted-plastic-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos