G1641
Ducha de emergencia con manguera de riego, montaje horizontal, cabezal de ducha de plástico
Aplicación: Ducha de emergencia para montaje horizontal con unidad auxiliar de manguera de ducha de mano.
Cabezal de ducha: 10 pulgadas de diámetro, de plástico ABS naranja con control de caudal de 20 GPM.
Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" con función de apertura permanente. Fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y juntas de PTFE. Incluye brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Manguera de irrigación: Manguera auxiliar de mano para enjuagar ojos, cara o cuerpo. La unidad cuenta con una boquilla de salida tipo rociador FS-Plus™, válvula de cierre automático con manija de presión, manguera de PVC reforzado de 2,4 m (8 pies) y gancho de pared.
Tubería y accesorios: Acero galvanizado IPS de 1" con codo de plástico ABS naranja.
Suministro: Entrada hembra NPT de 1".
Letrero: Letrero de identificación que cumple con la norma ANSI.
Opciones disponibles
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |