Publique sus productos
G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

Traducido por Google,

G1662
Ducha de emergencia, independiente, cabezal de ducha de plástico

Aplicación: Ducha de emergencia independiente.

Cabezal de ducha: 10 pulgadas de diámetro, de plástico ABS naranja con control de caudal de 20 GPM.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" con función de apertura permanente. Fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y juntas de PTFE. Incluye brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29".

Tuberías y accesorios: Acero galvanizado Schedule 40. Se suministran con cubiertas de polietileno naranja en las tuberías para una alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1 1/4".

Letrero: Letrero de identificación que cumple con la norma ANSI.

Opciones disponibles

  • Válvula mezcladora termostática G6040 para combinar agua caliente y fría y suministrar agua templada. La válvula tiene un caudal de 189 litros (50 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar duchas de emergencia o estaciones de seguridad combinadas. Según el tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.
  • Cabezal de ducha SSH de acero inoxidable.
  • PCC Fabricado completamente en latón cromado pulido.
  • Cabezal de ducha de plástico ABS verde de GRN Safety.
  • Cabezal de ducha de plástico ABS amarillo de seguridad.
  • Manguera auxiliar de mano HS para enjuagar ojos, cara o cuerpo. La unidad cuenta con un cabezal de salida tipo rociador FS-Plus™, válvula de cierre automático con manija de presión, manguera de PVC reforzado de 2,4 m (8 pies) y soporte de montaje.
  • AP275-200 Unidad eléctrica con luz intermitente y bocina de alarma para montaje en pared o tubería vertical. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Se suministra completa con interruptor de flujo y accesorios de montaje.
  • Cortina de modestia AP250-015 para instalación horizontal en ducha.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1662
    Product TypeFreestanding / Floor-Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Pedestal Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to maximize rapid facility identification and enhance structural defense against harsh ambient vapors.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-resistant and highly resilient against aggressive industrial acids and impacts. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver an optimized, uniform deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve. Manufactured in the USA featuring a precision-ground brass ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Fitted with a heavy-duty stainless steel mechanical actuating arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Stainless Steel Pull Rod. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open and running until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and structural connection fittings
    Floor Mount Flange9" Diameter heavy-duty powder-coated cast aluminum or galvanized floor flange featuring three multi-bolt structural anchoring paths.
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet Configuration
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, structural piping manifold, and shower head assembly are fully factory assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    freestanding safety shower, floor mounted shower, vertical drench shower, plastic shower head, guardian equipment g1662, orange plastic shower, high visibility safety, industrial safety pedestal, freestanding emergency shower, overhead drench shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, manufacturing facility shower, high flow shower, rigid pull rod, stainless steel hardware, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, independent safety station, commercial safety plumbing, floor flange shower, pedestal safety shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety,

Especificaciones técnicas
  • Referenciag1662-emergency-shower-free-standing-plastic-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos