Publique sus productos
GBF2250, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2250, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traducido por Google,

GBF2250

Estación de seguridad empotrada sin barreras con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto y válvula mezcladora termostática

Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavado de ojos/cara sin barreras empotrada con cabezal de ducha expuesto montado en el techo, bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática de emergencia. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene un drenaje de acero inoxidable IPS de 1” en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y facilita las pruebas periódicas de la unidad.

Cumplimiento de ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para la accesibilidad de personas discapacitadas.

Válvula mezcladora: válvula mezcladora termostática de emergencia ASSE 1071, capacidad de 50 galones. Consulte G6040 para obtener más información.

Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM. Equipado con tubería de suministro vertical y placa de techo para montar el cabezal de ducha a la altura deseada debajo del techo acabado.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.

Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Agarrar la manija de la "barra antipánico" y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua de desecho se recoge en la bandeja de drenaje y se redirige al desagüe de luz diurna para el drenaje por la parte delantera de la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.

Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo y filtro ajustables individualmente para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula tipo tapón de latón IPS de 1/2" con juntas tóricas. Equipada con filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.

Montaje: La unidad se compone de (2) gabinetes modulares de acero inoxidable calibre 16. Cada brida del gabinete cuenta con un retorno de 3/8" para montaje empotrado en la pared. Toda la unidad cabe en una pared estándar de 3-5/8" de profundidad.

Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado. La tubería interna entre la salida de la válvula mezcladora y la entrada de la estación de seguridad es tubería de cobre con accesorios a presión profesionales (suministrados por la fábrica).

Suministro: Entradas hembra NPT de 1" en válvula mezcladora termostática.

Residuos: Salida hembra NPT de 2".

Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.

Opciones Disponibles
PCC
Toma de ducha de latón cromado pulido.
APBF250-065A-04
Cortina de modestia para montaje en pared
AP280-235
Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
AP280-237
Unidad eléctrica de luz estroboscópica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2250
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2250, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Especificaciones técnicas
  • Referenciagbf2250
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos