GBF2252
Estación de seguridad empotrada sin barreras con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto y válvulas mezcladoras G6040
Aplicación: Estación de seguridad de ducha y lavado de ojos/cara sin barreras empotrada con cabezal de ducha expuesto montado en el techo, bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática interna G6040 para proporcionar agua tibia. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene un drenaje de acero inoxidable IPS de 1” en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y facilita las pruebas periódicas de la unidad.
Cumplimiento de ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para la accesibilidad de personas discapacitadas.
Válvula mezcladora: válvula mezcladora de emergencia ASSE 1071, capacidad de 50 galones. Consulte G6040 para obtener más información.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM. Equipado con tubería de suministro vertical y placa de techo para montar el cabezal de ducha a la altura deseada debajo del techo acabado.
Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.
Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Agarrar la manija de la "barra antipánico" y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se redirigen al desagüe de luz diurna para el drenaje por la parte delantera de la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.
Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo y filtro ajustables individualmente para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula lavaojos/lavacara: Válvula tipo tapón de latón IPS de 1/2" con juntas tóricas. Equipada con filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.
Montaje: El gabinete de la estación de seguridad empotrada y el gabinete de la válvula mezcladora termostática son de acero inoxidable calibre 16 con brida con retorno de 3/8" para montaje empotrado en la pared. Toda la unidad cabe en una pared estándar de 3-5/8" de profundidad.
Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado. La tubería interna entre la válvula mezcladora termostática y la unidad es tubería de cobre con accesorios a presión profesionales (suministrados por la fábrica).
Suministro: Entradas hembra NPT de 1" en válvula mezcladora termostática.
Residuos: Codo de desagüe de acero inoxidable IPS de 1" en el frente de la unidad.
Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.
Opciones Disponibles
PCC Toma de ducha de latón cromado pulido.
APBF250-065A-04 Cortina de modestia para montaje en pared
AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
AP280-237 Unidad eléctrica de luz estroboscópica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |