G1779
Lavaojos/lavacara, montado en plataforma AutoFlow™ con giro de 90°
Aplicación: Lavaojos/lavacara AutoFlow™ para montaje en mostrador. Los cabezales rociadores giran hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, activando el flujo de agua. Disponible en una variedad de configuraciones de cabezal rociador para minimizar las obstrucciones en el fregadero. Nota: Si la unidad no está instalada en un fregadero, se debe proporcionar un drenaje en el piso debajo de la unidad para evitar la acumulación de agua en el piso.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: válvula tipo tapón IPS de 1/2" con juntas tóricas recubiertas de Teflon®. Al girar el conjunto del cabezal hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador regresa a la posición de almacenamiento.
Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua. Provisto de accesorios de montaje para asegurar la unidad al mostrador.
Construcción: Latón cromado pulido.
Suministro: Entrada macho 1/2" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |