Publique sus productos
G1781, Eye/Face Wash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

G1781, Eye/Face Wash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

Traducido por Google,

G1781
Lavaojos/lavacara, montado en la pared, totalmente de acero inoxidable

Aplicación: Lavaojos/lavacara para montaje en pared. Construido íntegramente en acero inoxidable. Ideal para uso en entornos altamente corrosivos y aplicaciones de salas limpias. Dos grandes cabezales de salida tipo rociador FS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos y la cara.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de acero inoxidable IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos de Teflón®.

Tazón: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.

Montaje: Soporte de pared de acero inoxidable de alta resistencia.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable. La cubierta protege la unidad contra contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la unidad.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1-1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1781
    Product TypeWall-Mounted Industrial Stainless Steel Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel Wall Bracket
    Material ConstructionComplete Stainless Steel Construction; structural fluid manifold pipes, heavy wall flange, and bowl are crafted from Type 304 Stainless Steel, while the primary inline activation valve is upgraded to premium Type 316 Stainless Steel.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a polished Type 304 stainless steel push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, eye face wash station, stainless steel eyewash, open bowl eyewash, guardian equipment g1781, corrosive environment eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, type 316 stainless valve, type 304 stainless bowl, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, dual head eye face wash

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-011
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos