Publique sus productos
G1825BC, Eyewash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

G1825BC, Eyewash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

Traducido por Google,

G1825BC
Lavaojos, montado en pedestal, recipiente y tapa de acero inoxidable

Aplicación: Lavaojos independiente montado en pedestal. La unidad tiene una cubierta de acero inoxidable para proteger el recipiente del polvo, la suciedad y otros contaminantes. Dos cabezales rociadores tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: 11-1/2" de acero inoxidable con tapa para tazón. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la manija tipo bandera. La cubierta se cierra cuando la manija regresa a la posición cerrada.

Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: El conjunto de válvula, taza y cabezal rociador se ensambla en fábrica y se somete a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
HFC Control de manos y pies. El lavaojos se activa mediante la manija de la bandera o el pedal.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, rostro o cuerpo.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1825BC
    Product TypePedestal-Mounted Industrial Emergency Eyewash with Hinged Bowl Cover
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl & Cover11-1/2" (292 mm) Diameter Stainless Steel Bowl paired with a matching heavy-gauge Stainless Steel Hinged Cover. The cover automatically flips open upon valve activation and manually closes to safeguard the internal components against grease, dirt, and airborne contaminants.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve, bowl, cover, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, stainless bowl cover, floor mounted eyewash, guardian equipment g1825bc, high visibility eyewash, mechanical dust cover, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, covered bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-014
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos