Publique sus productos
GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

Traducido por Google,
GFR3100
Estación de seguridad calentada con lavaojos, entrada superior


Aplicación: En áreas donde hay electricidad disponible, las estaciones de seguridad con trazado de calor brindan una excelente protección contra la congelación. Las unidades se calientan mediante un cable de trazado de calor autolimitante envuelto alrededor de la tubería interna. El termostato regula la calefacción. Las unidades están aisladas y encamisadas para protección contra la intemperie. Dado que las unidades están diseñadas para usarse en condiciones de clima frío, se debe considerar suministrar agua templada a la unidad de acuerdo con ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección "Unidades de templado" para obtener más información.

Cabezal de ducha: Plástico ABS naranja de 10” de diámetro con control de flujo de 20 GPM.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1” que permanece abierta. La válvula es de fabricación estadounidense con bola de latón y sellos de Teflon®. Equipado con brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29”.

Conjunto de cabezal rociador: El conjunto de cabezal rociador resistente a la congelación incorpora cubiertas antipolvo flotantes y control de flujo interno.

Válvula lavaojos: Válvula de bola de tres vías autodrenante de latón IPS de 1/2” que permanece abierta. La válvula es de fabricación estadounidense con bola de latón y sellos de Teflon®. La válvula tiene un puerto de drenaje hembra NPT de 1/2” para permitir que el agua drene de los cabezales rociadores después de su uso.

Chaqueta/Aislamiento: Chaqueta de plástico ABS naranja resistente a los rayos UV con aislamiento de espuma de polietileno extraíble. Las secciones de la chaqueta están aseguradas con tornillos de acero inoxidable extraíbles para facilitar el mantenimiento.

Cable calefactor: Cable de trazado calefactor autorregulable con protectores trenzados externos. La calefacción está controlada por un termostato que apaga el calor cuando la temperatura ambiente supera los 50 °F. El cable está aprobado por FM y CSA.

Sistema Eléctrico: La unidad está completamente cableada en la fábrica. La caja de conexiones y los componentes están clasificados para Clase 1, División 2, Grupos B, C y D. El sistema requiere una fuente de alimentación monofásica de 120 VCA.

Tubería y accesorios: acero galvanizado cédula 40.

Suministro: Entrada superior hembra de 1-1/4” NPT.

Rótulo: Suministrado con un rótulo de identificación que cumple con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
Rociador de acero inoxidable SSH .
Trazado de calor HV 240 voltios.
Luz indicadora de traza de calor TL .
SP Válvula de protección contra quemaduras.
FP Válvula de protección contra heladas.
ALG Luz de zona verde.

OPCIONES DE ALARMA
0 Sin alarma
1 Solo interruptor de flujo de polo doble y tiro doble (para capacidad de detección remota)
3 Cuerno de alarma y capacidad de detección remota
5 Luz y capacidad de detección remota
7 Bocina de alarma, luz y capacidad de detección remota.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3100
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Top Inlet (Overhead Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable wrapped around internal piping
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal water temperature drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy maintenance access
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve with 1/2" NPT internal drain port
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow controls & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment


    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, top inlet safety station, guardian equipment gfr3100, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower top inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, overhead supply eyewash, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-019
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosFreeze Resistant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos