GBF1994
Estación de seguridad sin barreras totalmente de acero inoxidable con lavaojos/lavacara WideArea™
Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavaojos/rostro WideArea™, totalmente de acero inoxidable, accesible para discapacitados. El cabezal de ducha y la barra de tracción se extienden para mejorar el acceso. El cuenco se baja y se extiende para permitir el acceso del usuario de silla de ruedas. El perfil de la unidad está "aplanado" para cumplir con los requisitos de altura máxima y espacio libre para las rodillas. La construcción de acero inoxidable es ideal para entornos altamente corrosivos y aplicaciones de salas limpias.
Cumplimiento de ADA: La unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas (altura y alcance máximos, espacio mínimo para las rodillas y distancia de obstrucciones).
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: Válvula de bola de acero inoxidable IPS tipo 316 de 1" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 47 1/2".
Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Lavabo de ojos/lavacara: Acero inoxidable de 11-1/2".
Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula de bola de acero inoxidable IPS tipo 316 de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de Teflón®.
Tuberías y accesorios: Acero inoxidable cepillado cédula 40.
Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1-1/4".
Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.
Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable.
HS Unidad de manguera auxiliar para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
APBF250-015 Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad sin barreras.
AP275-200 Luz eléctrica y bocina de alarma. Luz intermitente y bocina de alarma para montaje en estación de seguridad.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |