Publique sus productos
GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

Traducido por Google,

GBF1721
Lavaojos/lavacara sin barreras WideArea™, montado en la pared, cuenco y faldón de acero inoxidable

Aplicación: Lavaojos/lavacara sin barreras WideArea™ para montaje en pared. El cuenco se baja y se extiende para permitir el acceso del usuario de silla de ruedas. El perfil de la unidad está "aplanado" para cumplir con los requisitos de altura máxima y espacio libre para las rodillas. La unidad tiene un recipiente de acero inoxidable y un faldón envolvente para ocultar la válvula, el drenaje y la tubería.

Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a la altura de montaje recomendada, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad de personas discapacitadas (altura y alcance máximos, espacio mínimo para las rodillas y distancia de obstrucciones).

Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: 11-1/2" de acero inoxidable con faldón envolvente.

Montaje: La unidad de tazón y faldón tiene un soporte de acero inoxidable soldado para montaje en pared.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Cordal de latón cromado de 1 1/2" de diámetro exterior.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica y de selección de productos completa.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-022
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos