Publique sus productos
GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head
GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head

    GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head

    Traducido por Google,

    GBF2170
    Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto montado en la pared


    Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavaojos/rostro sin barreras empotrada con cabezal de ducha montado en la pared y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la cubierta sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje.

    Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.

    Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro. Provisto con tubo de suministro horizontal y escudo de pared.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de “barra de pánico” de acero inoxidable.

    Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.

    Conjunto de cabezal rociador para lavaojos/lavacara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.

    Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Provista con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula contra residuos y materias extrañas.

    Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con borde con bridas para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8" de profundidad.

    Tuberías y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

    Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.

    Desagüe: Toma hembra 2" NPT.

    Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.

    Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

    Patente estadounidense 5.768.721

    OPCIONES DISPONIBLES
    PCC
    Tetina de suministro de ducha de latón cromado pulido.
    AP250-065 Cortina de Modesto.
    AP280-230 Luz eléctrica y bocina de alarma.
    Válvula mezcladora termostática TMV G6040.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-027
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas