GBF1849
Lavaojos sin barreras, montado en plataforma, AutoFlow™ abatible 90º
Aplicación: Lavaojos AutoFlow™ sin barreras para montar en el mostrador. El conjunto de salida del lavaojos se baja y se extiende para permitir el acceso al usuario de silla de ruedas. El cumplimiento de la ADA depende de un espacio libre para las rodillas de 27” debajo del mostrador y de una altura máxima del mostrador de 34”. Los cabezales rociadores giran hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, activando el flujo de agua. Disponible en una variedad de configuraciones de cabezal rociador para minimizar las obstrucciones en el fregadero.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula tipo tapón IPS de 1/2” con sellos tipo O-ring. Al girar el conjunto del cabezal hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador se devuelve a la posición de almacenamiento.
Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua.
Montaje: La unidad se monta en la encimera detrás del fregadero. Provisto de accesorios de montaje para asegurar la unidad al mostrador.
Construcción: Latón cromado pulido.
Alimentación: Entrada macho 1/2” NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia según lo exige ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección "Unidades de templado" para obtener información técnica y de selección de productos completa.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |