GBF2160
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje, cabezal de ducha empotrado
Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavaojos y rostro empotrada sin barreras con cabezal de ducha oculto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la cubierta sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje.
Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.
Cabezal de ducha: 10" de diámetro con brida para montaje empotrado en el techo. El cabezal de ducha es de acero inoxidable
Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de “barra de pánico” de acero inoxidable
Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.
Conjunto de cabezal rociador para lavaojos/lavacara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.
Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Provista con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula contra residuos y materias extrañas.
Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con borde con bridas para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8" de profundidad
Suministro: Entrada hembra 1" NPT
Residuos: Salida hembra 2" NPT
Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
Nota: ANSI Z358.1-2014 establece que los cabezales de ducha se instalen a no más de 96” por encima del piso terminado. Por lo tanto, esta unidad no debe instalarse en techos de más de 8 pies. Para techos de mayor altura, recomendamos la unidad GBF2150 o GBF2170.
Patente estadounidense 5.768.721
OPCIONES DISPONIBLES
AP250-065 Cortina de Modesto.
AP280-230 Luz eléctrica y bocina de alarma.
Válvula mezcladora termostática TMV G6040.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |